01
Ihr Energiekonzept
02
Ihre Ladeinfrastruktur
03
Ihr Ergebnis
Ladeinfrastruktur vorhanden? (Optional)
Maximale gleichzeitige Nutzung der Ladepunkte
Nicht alle Ladepunkte werden immer gleichzeitig genutzt – je nach Standort und Anwendungsfall variiert die tatsächliche Nutzung. dynovaPRO hilft, Lastspitzen besser zu steuern und Energie effizienter zu verteilen, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden.
Energiequellen
Sie ergänzen Ihre Netzstromversorgung um eigene Energiequellen wie Photovoltaik oder Batteriespeicher? dynovaPRO berücksichtigt diese intelligent in der Lastverteilung.
Der Anteil des Energieverbrauchs, den Sie direkt aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen. Je höher dieser Anteil, desto stärker hängen Ihre Kosten von Strompreissteigerungen ab
Der Anteil Ihres Verbrauchs, den Sie mit eigener Photovoltaik decken
Der Anteil Ihres Stromverbrauchs, den Sie aus einem stationären Batteriespeicher beziehen
0%
Einsparpotenzial durch dynovaPRO
0 €
Ersparnis durch dynovaPRO*
*Die Berechnung stellt eine vereinfachte Hochrechnung dar. Abweichungen in der Praxis sind möglich. Für eine individuelle Analyse beraten wir Sie gerne persönlich
Ihr Energiekonzept
Aktuelle Stromkosten
0,20 €/kWh
Aktuelle Stromkosten
0,05 €/kWh
Aktuelle Stromkosten
0,05 €/kWh
Ihre Ladeinfrastruktur
Anzahl der Ladepunkte
5
Nutzung Ladepunkte
approx. 30%
Ladeleistung Ladepunkt
11 kW